Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
as1501_7r - Bel Power Solutions
Bill of material
AS1501-7R
PN
Part Number
AS1501-7R
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 98W, Output 15VDC, 6.5A, Input 8-35VDC, Output Voltage Control Input
POWER
Power
98 W
VIN
Voltage Input
kol.35 VDC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
6,5 A
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen