Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
as1501_7r - Bel Power Solutions
Bill of material
AS1501-7R
PN
Part Number
AS1501-7R
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 98W, Output 15VDC, 6.5A, Input 8-35VDC, Output Voltage Control Input
POWER
Power
98 W
VIN
Voltage Input
kol.35 VDC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
6,5 A
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)