Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
AS4000E - Corpo in metallo tipo in linea (1/2 Standard)
Lista materiale
AS4000E-02
MODEL
Modello
T
Misura attacco
L1
67.5 mm
L2
50.0 mm
L3
18 mm
L4
29.5 mm
L5
34.00 mm
L6
19.0 mm
L7MAX
80.0 mm
L7MIN
72 mm
L8
29 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Festo
    CRQSL-T (USA) - raccordo a innesto a L
    YSC
    PC - PC Straight
    YSC
    PL - PL Male Elbow
    SMC
    AN 00 - Silenziatore standard
    SMC (JP)
    【Discontinued Product】: KQ2H Male Connector - One-touch Fittings Male connector :This product has been discontinued.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD