Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
AS4000E - Cuerpo metálico, modelo en línea (1/2 estándar)
Lista de materiales
AS4000E-02
MODEL
Modelo
T
Tamaño orificio de conexión
L1
67.5 mm
L2
50.0 mm
L3
18 mm
L4
29.5 mm
L5
34.00 mm
L6
19.0 mm
L7MAX
80.0 mm
L7MIN
72 mm
L8
29 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Festo
    CRQSL-T (USA) - racor rápido acodado
    YSC
    PC - PC Straight
    YSC
    PL - PL Male Elbow
    SMC
    AN 00 - Silenciadores tipo estándar
    SMC (JP)
    【Discontinued Product】: KQ2H Male Connector - One-touch Fittings Male connector :This product has been discontinued.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD