Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
AS4000E - Metal Body In-line Type (1/2 Standard)
Stückliste
AS4000E-02
MODEL
Model
T
Anschlußgröße
L1
67.5 mm
L2
50.0 mm
L3
18 mm
L4
29.5 mm
L5
34.00 mm
L6
19.0 mm
L7MAX
80.0 mm
L7MIN
72 mm
L8
29 mm