Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
AS4000E - Metal Body In-line Type (1/2 Standard)
Nomenclature
AS4000E-02
MODEL
Model
T
Orifice
L1
67.5 mm
L2
50.0 mm
L3
18 mm
L4
29.5 mm
L5
34.00 mm
L6
19.0 mm
L7MAX
80.0 mm
L7MIN
72 mm
L8
29 mm