Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
AS4201-X785 - Pilot port: Female thread/Valve side:One-touch fitting
Nomenclature
AS4201-04-F12S-X785
MODEL
Model
OD
Applicable tubing O.D.
mm
T1
T3
H1
17 mm
H2
24 mm
D1
22.3 mm
D2
28.5 mm
L1
36.1 mm
L2
50.4 mm
L3
mm
L5
mm
A
mm
M1
mm
CNSMASSEXACT
Mass
g