Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
AS4201-X785 - Pilot port: Female thread/Valve side:One-touch fitting
Спецификация
AS4201-04-F12S-X785
MODEL
Model
OD
Applicable tubing O.D.
mm
T1
T3
H1
17 mm
H2
24 mm
D1
22.3 mm
D2
28.5 mm
L1
36.1 mm
L2
50.4 mm
L3
mm
L5
mm
A
mm
M1
mm
CNSMASSEXACT
Mass
g