ASD430F-N02-07ST
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/asd_f_t_inch.prj},{NB=ASD430F-N02-07ST},{GUI=ASD430F-N02-07ST},{MODEL1=ASD430F-N02-07ST},{OMSC=},{D=1/4},{DX=6.350},{T=NPT1/4},{H=17.5},{D1=13.2},{D2=18.5},{D3=15.0},{D4=7.0},{L1=18.0},{L2=43.9},{L3=25.6},{L4=41.7},{L5=40.2},{L6=1.5},{A1=34.7},{A2=11.0},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=74},{DJ1=1.900},{DJ2=1.400},{RA=13.157},{RAINCH=13.716},{LV2=5.000},{LV4=6.950},{DH1=13.000},{DH2=12.900},{LH1=3.500},{LH2=10.020},{LH4=1.500},{LH5=6.980},{DV1=12.000},{DV2=13.900},{DV3=12.000},{DV4=7.350},{H2=15.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ASD_F_T 인치 - 외부조작 방지 듀얼 스피드 컨트롤러 원터치 피팅부착
BOM
ASD430F-N02-07ST
GUI
ASD430F-N02-07ST
ASD430F-N02-07ST
MODEL
형식
ASD430F-N02-07ST
ASD430F-N02-07ST
OMSC
주문제작 사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바세린
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바세린
D
적용 튜브 외경
1/4
1/4
T
접속나사
NPT1/4
NPT1/4
H
육각대변
17.5
17.5
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
15.0
15.0
mm
D4
7.0
7.0
mm
L1
18.0
18.0
mm
L2
43.9
43.9
mm
L3
25.6
25.6
mm
L4
41.7
41.7
mm
L5
40.2
40.2
mm
L6
1.5
1.5
mm
A1
34.7
34.7
mm
A2
11.0
11.0
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
질량
74
74
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청