Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
asm90w90mm - asm90w90mm1
Bill of material
ZDC07-5IK90RGU-AF-5GU3KB
TYPE
type
ts
CODE
OP
output power
90 W
V
Voltage
1ph 100 V
F
frequency
50/60 Hz
RS
Rated speed
90~1350/90~1650 r/min
AT
Allowable torque1
710 mN.m
ST
Starting torque
405 mN.m
A
electric current
1.55/1.85 A
C
Capacitance
25.0 μF
RR
L
65.5
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)