Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
asm90w90mm - asm90w90mm1
Bill of material
ZDC07-5IK90RGU-AF-5GU3KB
TYPE
type
ts
CODE
OP
output power
90 W
V
Voltage
1ph 100 V
F
frequency
50/60 Hz
RS
Rated speed
90~1350/90~1650 r/min
AT
Allowable torque1
710 mN.m
ST
Starting torque
405 mN.m
A
electric current
1.55/1.85 A
C
Capacitance
25.0 μF
RR
L
65.5
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型