Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 33
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ASME ≈B18.3 HSSSOP - Hex Socked Set Screw Oval Point
Bill of material
Hex Socked Set Screw Oval Point ASME B18.3 V2 1/4X3/4x3/4UNC
CNSORDERNO
Bestellnummer
NENNID
Short description
Дюйм
D
Nominal Diameter
Дюйм
L
Length
Дюйм
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ASME ≈B18.3
THREAD
Thread
Unified National Coarse
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Socket set screw
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexagon socket
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat code
7318154890
ECLASS
eClass
23-11-03-02
UNSPSC
31161518
ETIM
EC002390
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/U07845.025.0075
PACKAGING
Packaging unit
PCS
TT
Thread type
UNC
TT1
Thread per inch
Дюйм
R
Oval point radius
Дюйм
J
Width Across Flats
Дюйм
TMIN
Key Engagement Min
Дюйм
CMAX
Point Dia Max
Дюйм
W
Point Angle
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей