Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
ASN - Teleskopschiene aus Stahl, Teilauszug 50 %, gehärtete Laufbahnen, hohe Tragfähigkeit (max. Last 88.494 N, max. geschlossene Länge 1.970 mm)
Stückliste
ASN28-130
INFO1
Long description
Die ASN ist eine Teleskopschiene mit Teilauszug aus Stahl, bestehend aus einer Führungsschiene und einem Läufer. Die kompakte und einfache Bauweise wird mit hochwertigen technischen Eigenschaften wie gehärteten Laufbahnen kombiniert, um sehr hohe Tragfähigkeiten und eine hohe Steifigkeit zu ermöglichen. Wenn die Führungsschiene an eine Struktur montiert wird, entsteht ein System mit sehr hoher Steifigkeit.
GUI
Führungsschiene
ASN
DIM
Baugröße
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
H
Hub
mm
Wert eingeben für H
Hub
mm
cm
inch
ft
NOTE
Durch die Änderung des Hubes sind die Tragzahlen im Katalog nicht mehr gültig. Wenden Sie sich bitte an Rollon.
M
25 mm
N
80 mm
NN
Bohrungsanzahl