Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ASCO Numatics
Descripción
ASND10-4-1 - Double Convoluted Air Bellows
Lista de materiales
ASND10-4-1
MODEL
Model Number
ASND10-4-1
HEIGHT
Install Height
Pulgada
MH1
Min. Height
2.8 Pulgada
MH2
Max. Height
6.7 Pulgada
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
1100 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
400 lbs.
D1
Diameter of Base
3.55 Pulgada
D2
Maximum Diameter
5.71 Pulgada
D3
Installation space needed
6.30 Pulgada
B
Holes Distance
0.79 Pulgada
A
Air Inlet
1/8 NPTF
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD