Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ASCO Numatics
Beschreibung
ASND11-4-1 - Double Convoluted Air Bellows
Stückliste
ASND11-4-1
MODEL
Model Number
ASND11-4-1
HEIGHT
Install Height
Zoll
MH1
Min. Height
3.0 Zoll
MH2
Max. Height
7.9 Zoll
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
1690 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
750 lbs.
D1
Diameter of Base
4.25 Zoll
D2
Maximum Diameter
6.50 Zoll
D3
Installation space needed
7.09 Zoll
B
Holes Distance
1.75 Zoll
A
Air Inlet
1/4" NPTF
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen