Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ASCO Numatics
Beschreibung
ASND31-8-1 - Double Convoluted Air Bellows
Stückliste
ASND31-8-1
MODEL
Model Number
ASND31-8-1
HEIGHT
Install Height
Zoll
MH1
Min. Height
3.1 Zoll
MH2
Max. Height
12.8 Zoll
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
4000 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
1150 lbs.
D1
Diameter of Base
6.34 Zoll
D2
Maximum Diameter
10.25 Zoll
D3
Installation space needed
10.85 Zoll
B
Holes Distance
3.50 Zoll
B1
Air Port Distance
1.50 Zoll
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen