Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ASCO Numatics
Beschreibung
ASNS18-4-1 - Single Convoluted Air Bellows
Stückliste
ASNS18-4-1
MODEL
Model Number
ASNS18-4-1
HEIGHT
Install Height
Zoll
MH1
Min. Height
2 Zoll
MH2
Max. Height
5.9 Zoll
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
3000 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
700 lbs.
D1
Diameter of Base
5.55 Zoll
D2
Maximum Diameter
9.10 Zoll
D3
Installation space needed
9.65 Zoll
B
Mounting Holes
2.75 Zoll
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen