Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNS18-4-1 - Single Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNS18-4-1
MODEL
Model Number
ASNS18-4-1
HEIGHT
Install Height
Inch
MH1
Min. Height
2 Inch
MH2
Max. Height
5.9 Inch
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
3000 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
700 lbs.
D1
Diameter of Base
5.55 Inch
D2
Maximum Diameter
9.10 Inch
D3
Installation space needed
9.65 Inch
B
Mounting Holes
2.75 Inch
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)