Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ASCO Numatics
Opis
ASNS18-4-1 - Single Convoluted Air Bellows
Lista materiałowa
ASNS18-4-1
MODEL
Model Number
ASNS18-4-1
HEIGHT
Install Height
Cal
MH1
Min. Height
2 Cal
MH2
Max. Height
5.9 Cal
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
3000 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
700 lbs.
D1
Diameter of Base
5.55 Cal
D2
Maximum Diameter
9.10 Cal
D3
Installation space needed
9.65 Cal
B
Mounting Holes
2.75 Cal
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD