Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNS18-4-1 - Single Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNS18-4-1
MODEL
Model Number
ASNS18-4-1
HEIGHT
Install Height
Дюйм
MH1
Min. Height
2 Дюйм
MH2
Max. Height
5.9 Дюйм
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
3000 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
700 lbs.
D1
Diameter of Base
5.55 Дюйм
D2
Maximum Diameter
9.10 Дюйм
D3
Installation space needed
9.65 Дюйм
B
Mounting Holes
2.75 Дюйм
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей