ASNS31-3-1
ASCO Numatics
In Motion
Air Bellows
Single Convoluted
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/air_bellows/single_convoluted/asns31_3_1.prj},{NB=ASNS31-3-1(2)},{HEIGHT=2.00000},{MH1=2},{MH2=5.6},{FR1=3600},{FR2=1450},{H1=0.5},{D1=6.34},{D2=9.84},{D3=10.43},{B=3.50},{B1=1.50},{A=},{MH=3/8-16 UNC},{PN=0.375},{PK=0.307},{PD=0.625},{INVALID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNS31-3-1 - Single Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNS31-3-1
MODEL
Model Number
ASNS31-3-1
HEIGHT
Install Height
인치
MH1
Min. Height
2
인치
MH2
Max. Height
5.6
인치
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
3600
lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
1450
lbs.
D1
Diameter of Base
6.34
인치
D2
Maximum Diameter
9.84
인치
D3
Installation space needed
10.43
인치
B
Holes Distance
3.50
인치
B1
Air Port Distance
1.50
인치
A
Air Inlet
3/4 NPTF
1/4 NPTF
3/4 NPTF
1/4 NPTF
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청