Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 66
HELP_VARIABLE
Company
Bando
Description
AT5-020
Bill of material
47AT5-020AF
Z
No. of teeth
DO
do
mm
BD
Root diameter
mm
FO
Fo
mm
FI
Fi
mm
DB
db
mm
SHAPE1
Shape
FL
Flange
SHAPE
Shape
AF
SD
d Bore
mm
Wert eingeben für SD
d Bore
mm
cm
inch
ft
WA
22 mm
W
27 mm
L
39 mm
S
2.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen