Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
ATSBCEC35-Serie
Stückliste
HellermannTyton 102-68355
IDNR
Identifikation
102-68355
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
ATSBCEC35
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsclip schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
1.5 mm
LAENGEL
Länge L
39.0 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
4.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
7000
HOEHEH
Höhe H
13.2 mm
BREITEW
Breite W
9.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
URL1