Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
ATSBCEC35-Series
Bill of material
HellermannTyton 102-68355
IDNR
Identification
102-68355
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ATSBCEC35
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing clip black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
1.5 mm
LAENGEL
Length L
39.0 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
4.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
7000
HOEHEH
Height H
13.2 mm
BREITEW
Width (W)
9.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)