Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
ATSEC38-Serie
Stückliste
HellermannTyton 102-68380
IDNR
Identifikation
102-68380
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
ATSEC38-PA66HIRHS-BK
LAENGEL
Länge L
0.0 mm
LAENGEL2
Länge L2
15.0 mm
BREITEW2
Breite W2
16.4 mm
BREITEW
Breite W
0.0 mm
HOEHEH2
Höhe H2
14.5 mm
HOEHEH
Höhe H
0.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
5000 Stk.
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
80 mm
BUNDELMIN
Bündel ∅ min.
0.0 mm
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.5 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
4.0 mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
5000
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1