Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
ATSEC38-Series
Nomenclature
HellermannTyton 102-68380
IDNR
Identification
102-68380
MANUFACTURE19
Description type fabricant
ATSEC38-PA66HIRHS-BK
LAENGEL
Longueur (L)
0.0 mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
15.0 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
16.4 mm
BREITEW
Largeur (W)
0.0 mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
14.5 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
0.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
5000 Stk.
BUENDELMAX
Ø câble max.
80 mm
BUNDELMIN
Ø câble min.
0.0 mm
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.5 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
4.0 mm
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
5000
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1