Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Aufsatzrahmen - SitaMulti
Stückliste
SitaMulti Aufsatzrahmen 119060
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
119060
LOGLEVEL
LOG Level
DESC
Beschreibung Hauptartikel
SitaMulti Aufsatzrahmen, 90-130 mm
HE
Höheneinstellung
mm
Wert eingeben für HE
Höheneinstellung
mm
cm
inch
ft
DN
Nennweite
100 mm
OD
Außendurchmesser
110 mm
K
Kompatibilität
SitaMulti
MAT
Material
Gusseisen
F
Farbe
Schwarz
OF
Oberfläche
Glatt
L
Länge
200 mm
B
Breite
200 mm
H
Höhe
105 mm
HEMIN
Höheneinstellung min
90 mm
HEMAX
Höheneinstellung max
130 mm
BK
Baustoffklasse
A1 (A1) nicht brennbar
INFO
Technische Spezifikationen
Link