Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Auto Clamp Unit - Socket
Bill of material
MACU-S-20KN STEEL NBR
CNSORDERNO
Order number
MACU-S-20KN STEEL NBR
ASSYNO
Assy No.
CB66783
MT
Material
STEEL
M
Mass
707 g
L1
(68) mm
L2
26 mm
L3
(42) mm
H1
□H
56 mm
H
WAF
WAF.32
T
Rc1/8
T1
M8 × 1.25 mm
SM
Seal material
NBR
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen