Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Auto Clamp Unit - Socket
Bill of material
MACU-S-20KN STEEL NBR
CNSORDERNO
Order number
MACU-S-20KN STEEL NBR
ASSYNO
Assy No.
CB66783
MT
Material
STEEL
M
Mass
707 g
L1
(68) mm
L2
26 mm
L3
(42) mm
H1
□H
56 mm
H
WAF
WAF.32
T
Rc1/8
T1
M8 × 1.25 mm
SM
Seal material
NBR
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés