Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV112B - Seifenspender aus ABS, transparenter Behälter
Stückliste
AV112BCR
CODE
Code
AV112BCR
MAT
Material
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
AV112BCR
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Soap dispencer Cm8X8 H16
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
Hotellerie AV112B 8X8 CR
ARTDESC
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES Hotellerie Soap dispencer Cm8X8 H16 CR
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8033163205243
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
HEIGHT
Höhe
16 cm
WIDTH
Breite
8 cm
DEPTH
Tiefe
8 cm
WEIGHT
Gewicht
0.165 kg
SER
Linie
Hotellerie
LINE
Siefenspender
MOD
Modell
AV112B
INTRACODE
Intrastat Code
39249000
FINSTRUT
Ausführung Struktur
ABS verchromt
GROUPROD
Produktgruppierung
AV112B
FIN
Ausführungen Paneele
Transparentes
URL
URL link
https://www.inda.net/
DSG
Design
Studio Inda
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    INDA
    AV1180 - Handtuchhalter, Achsabstand 60 cm
    INDA
    AV420A - Kleiderhaken 007: Die Verpackung enthält 10 Stück
    INDA
    A467A - Seifenspender aus ABS
    INDA
    A0411A - Seifenablage Wandmodell
    Kistler
    5877AZ000
    INDA
    AV425B - Toilettenpapierhalter mit Deckel, doppelt
    INDA
    AV4010 - Papierkorb, rutschfest
    INDA
    AV4023 - Abfalleimer mit Deckel und Pedal, rutschfest
    INDA
    AV375A - Hocker, Sitz aus ABS, Messingstruktur. Antibakteriell
    INDA
    AV408A - Ablage aus gehärtetem Kristallglas, Glasstärke 6 mm
    INDA
    AV408B - Ablage aus gehärtetem Kristallglas mit Umrandung, Glasstärke 6 mm, mit Halter
    INDA
    AV251C - Seifenkorb
    INDA
    AV402A - Abfalleimer mit Deckel und Pedal
    INDA
    AV402B - Abfalleimer mit Deckel und Pedal
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen