AV3000-03-1YZ
SMC
directional_control_valves
pilot_operated_3
AV Soft Start-up Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/directional_control_valves/pilot_operated_3/av/av2000_5000_asmtab.prj},{NB=AV3000-03-1YZ(0)},{GUI=AV3000-*03-*YZ*},{BODY=30},{THREAD=},{PORT1=03},{OPTION=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=Y},{SUPPRESSOR=(Z) With lamp/surge voltage suppressor(Not possible with grommet type)},{OPERATION=},{DIRECTION=},{CE=},{THREAD2=0},{PORT=3/8},{A=76},{B=132},{C=36},{D=24},{E=48},{G=43},{H=2},{I=0.0},{K=0.0},{L=87.5},{M=20.5},{N=0},{P=28},{Q=27.5},{R=M5 x 0.8 Depth 5},{NO=12},{PPATH=assembly/av2000_5000_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AV2000_5000 - Soft Start-up Valve
Bill of material
AV3000-03-1YZ
GUI
AV3000-*03-*YZ*
AV3000-*03-*YZ*
MODEL
Model
AV3000-03-1YZ
AV3000-03-1YZ
BODY
Body size
30
30
mm
THREAD
Thread type
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
PORT1
Port size
(03) 3/8 (AV3000 only)
(03) 3/8 (AV3000 only)
OPTION
Option
(-) None
(G) With pressure gauge
(-) None
(G) With pressure gauge
VOLTAGE
Coil rated voltage
(1) 100VAC (50/60Hz)
(2) 200VAC (50/60Hz)
(3) 110 to 120VAC (50/60Hz)
(4) 220VAC (50/60Hz)
(5) 24VDC
(6) 12VDC
(7) 240VAC (50/60Hz)
(1) 100VAC (50/60Hz)
(2) 200VAC (50/60Hz)
(3) 110 to 120VAC (50/60Hz)
(4) 220VAC (50/60Hz)
(5) 24VDC
(6) 12VDC
(7) 240VAC (50/60Hz)
ENTRY
Electrical entry
(Y) Type Y DIN terminal (With connector)
(YO) Type Y DIN terminal (Without connector)
(Y) Type Y DIN terminal (With connector)
(YO) Type Y DIN terminal (Without connector)
SUPPRESSOR
Lamp/Surge voltage suppressor
(Z) With lamp/surge voltage suppressor(Not possible with grommet type)
(Z) With lamp/surge voltage suppressor(Not possible with grommet type)
OPERATION
Manual override
(-) Non-locking push type (Flush)
(B) Locking type (Tool required)
(C) Locking type (Lever)
(-) Non-locking push type (Flush)
(B) Locking type (Tool required)
(C) Locking type (Lever)
DIRECTION
Flow direction
(-) Left to right
(R) Right to left
(-) Left to right
(R) Right to left
CE
CE-conpliant
(-) None
(Q) CE compliant
(-) None
(Q) CE compliant
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
PORT
Port size
3/8
3/8
A
76
76
mm
B
132
132
mm
C
36
36
mm
D
24
24
mm
E
48
48
mm
G
43
43
mm
H
2
2
mm
I
0.0
0.0
mm
K
0.0
0.0
mm
L
87.5
87.5
mm
M
20.5
20.5
mm
N
0
0
mm
P
28
28
mm
Q
27.5
27.5
mm
R
M5 x 0.8 Depth 5
M5 x 0.8 Depth 5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청