Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV258B - Miroir grossissant avec bras double articulé. Touchez pour allumer. Couleur claire dimmable. Connexion directe au secteur ou avec une prise
Nomenclature
AV258BCR
CODE
Code
AV258BCR
MAT
Matériel
POS1
Position
POS2
Position
POS3
Position
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Magnifying mirrors Cm20X42.5 H20.8
SDESCR2
Description très brève 2
Mirrors Inda AV258B 20X42.5 CR
ARTDESC
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Mirrors Inda Magnifying mirrors Cm20X42.5 H20.8 CR
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8033163563688
HEIGHT
Hauteur
20.8 cm
WIDTH
Largeur
20 cm
DEPTH
Profondeur
42.5 cm
WEIGHT
Poids
1.925 kg
SER
Gamme
Miroirs Inda
LINE
LIGNE
Miroir grossissant
MOD
Modèle
AV258B
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
URL
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
COL
Collection
Mirrors
DSG
Design
Studio Inda
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés