Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV258B - Vergroesserungsspiegel Wandmodell mit schwenkbarem Doppelarm. Touch anschalter.Lichtfarbe dimmbar. Direktanschluss an Wand oder Steckdose
Stückliste
AV258BCR
CODE
Code
AV258BCR
MAT
Material
POS1
Position
POS2
Position
POS3
Position
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Magnifying mirrors Cm20X42.5 H20.8
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
Mirrors Inda AV258B 20X42.5 CR
ARTDESC
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES Mirrors Inda Magnifying mirrors Cm20X42.5 H20.8 CR
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8033163563688
HEIGHT
Höhe
20.8 cm
WIDTH
Breite
20 cm
DEPTH
Tiefe
42.5 cm
WEIGHT
Gewicht
1.925 kg
SER
Linie
Inda Spiegel
LINE
LINIE
Vergroesserungsspiegel
MOD
Modell
AV258B
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
URL
URL link
https://www.inda.net/
COL
Kollektion
Mirrors
DSG
Design
Studio Inda
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen