Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
AV258C - Miroir grossissant mural avec bras articulé. Touchez pour allumer. Couleur claire dimmable. Connexion directe au secteur ou avec une prise
Nomenclature
AV258CCR
CODE
Code
AV258CCR
MAT
Matériel
POS1
Position
POS2
Position
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Magnifying mirrors Cm19.5X27.4 H24.3
SDESCR2
Description très brève 2
Mirrors Inda AV258C 19.5X27.4 CR
ARTDESC
Description de l'article
INDA ACCESSORIES Mirrors Inda Magnifying mirrors Cm19.5X27.4 H24.3 CR
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8033163563701
HEIGHT
Hauteur
24.3 cm
WIDTH
Largeur
19.5 cm
DEPTH
Profondeur
27.4 cm
WEIGHT
Poids
1.795 kg
SER
Gamme
Miroirs Inda
LINE
LIGNE
Miroir grossissant
MOD
Modèle
AV258C
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
URL
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
COL
Collection
Mirrors
DSG
Design
Studio Inda
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés