Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV258C - Vergroesserungsspiegel Wandmodell mit schwenkbarem Arm. Touch anschalter.Lichtfarbe dimmbar. Direktanschluss an Wand oder Steckdose
Stückliste
AV258CCR
CODE
Code
AV258CCR
MAT
Material
POS1
Position
POS2
Position
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Magnifying mirrors Cm19.5X27.4 H24.3
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
Mirrors Inda AV258C 19.5X27.4 CR
ARTDESC
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES Mirrors Inda Magnifying mirrors Cm19.5X27.4 H24.3 CR
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8033163563701
HEIGHT
Höhe
24.3 cm
WIDTH
Breite
19.5 cm
DEPTH
Tiefe
27.4 cm
WEIGHT
Gewicht
1.795 kg
SER
Linie
Inda Spiegel
LINE
LINIE
Vergroesserungsspiegel
MOD
Modell
AV258C
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
URL
URL link
https://www.inda.net/
COL
Kollektion
Mirrors
DSG
Design
Studio Inda
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen