Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
AV29 - T intermedio
Lista materiale
AV190030
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato Chimicamente
DTUBO
Øe Tubo
mm
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
G
g
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 150 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 302 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Tenuta al vuoto
29" Hg
CONF1
Conformità
Senza silicone
CONF2
Conformità 2
RoHS
AF
Campi di applicazione
Circuiti pneumatici