Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
AV29 - Union Tee
Bill of material
AV190030
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Chemical Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
mm
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
G
g
GOZ
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302 °F
WP
Working Pressure (max)
20 bar
WPP
Working Pressure (max)
290 psi
TV
Vacuum
-99 kPA
TVH
Vacuum
29" Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity2
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    C Matic
    AV37 - Y Fitting
    Parker
    JMK4 Adapter - Union tee
    C Matic
    AV39 - Extention piece
    C Matic
    RA36 - Male tee
    C Matic
    MM29 - Union Tee
    Metalwork
    B8 TEE SIDE
    Metalwork
    B8 TEE SIDE
    Pneumax
    ART. 208 - Off-set male T adaptor
    C Matic
    MA29 - Union Tee
    C Matic
    PX29 - Union Tee
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés