Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV467X - Wand- oder Bodenständer mit Auffangschale für elektrischen Seifenspender (optional)
Stückliste
AV467XWW
CODE
Code
AV467XWW
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
MAT
Material
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelbeschreibung
AV467XWW
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Verschiedenes Zubehör AV467X
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
HOTELLERIE L38xH130xP29 White
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Accessori Vari Prod. No.: AV467X L38xH130xP29 White
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8033163714158
ARTTYPE
Artikeltyp
Standardartikel
STAT
Status
STRÖMUNG
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
130 cm
WIDTH
Breite
38 cm
DEPTH
Tiefe
29 cm
WEIGHT
Gewicht
80.000 kg
SER
Linie
HOTELLERIE
LINE
Linie
Zubehör Verschiedenes
MOD
Modell
AV467X
INTRACOD
Intrastat-Code
44219999
FINSTRUT
Ausführung Struktur
White
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen