Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
AV473B - Asciugamani elettrico ad alta potenza con termostato di sicurezza. Consumo ridotto. Acciaio Inox AISI304. Collegamento diretto a rete o con presa di corrente
Lista materiale
AV473BNS
CODE
Codice
AV473BNS
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
MAT
Materiale
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
AV473BNS
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Asciugamani AV473B
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
HOTELLERIE L15.2xH26.8xP10 Satin brushed
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: HOTELLERIE Asciugamani Prod. No.: AV473B L15.2xH26.8xP10 Satin brushed
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8021586783837
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CORRENTE
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
26.8 cm
WIDTH
Larghezza
15.2 cm
DEPTH
Profondità
10 cm
WEIGHT
Peso
34.500 kg
SER
Serie
HOTELLERIE
LINE
Linea
Towels
MOD
Modello
AV473B
INTRACOD
Codice Intrastat
85163300
FINSTRUT
Struttura Delle Finiture
Satin brushed
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD