Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Avant Series - Performance Swivel and Total Lock Brake Nylon Medical Caster
Bill of material
AV03QRP100SWTP01GY
PN
Part Number
AV03QRP100SWTP01GY
SER
Series
Avant
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
AD
Expanding Adapter Stem
D
Wheel Diameter
mm
W
Tread Width
25 mm
BR
Brake Type
H
Mount Height
115.5 mm
R
Swivel Radius
64.5 mm
CAP
Capacity
80 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen