Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
AVG - Gummipuffer mit Flansch
Stückliste
Gummipuffer mit Flansch AVG-30
PARTNUMBER
Teile - Nr.
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
B
80 mm
DIM02
L
150 mm
DIM03
H
75 mm
DIM04
d
M16 mm
DIM05
d1
15 mm
DIM06
h1
16 mm
DIM07
h2
10 mm
DIM08
f
120 mm
DIM09
Min. load
N
DIM10
Max. load
N
DIM11
Min. Deflection
3 mm
DIM12
Max. Deflection
6.5 mm
DIM13
Shore
A
WEIGHT
Gewicht
650 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen