Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
AWSC, AWSB, AWSM, AWSR, AWSAN, AWSAA, AWSAAB, AWSBB, AWSS, AWSSR, AWSUS, AWSH - Rondelles métalliques - Tolérance sur l’épaisseur de la bride sélectionnable
Nomenclature
AWSC-A-D5-V3-T1
PN
Réf. pièce
AWSC-A-D5-V3-T1
TP
Type sélectionnable
AWSC, AWSB, AWSM, AWSR, AWSAN, AWSAA, AWSAAB, AWSBB, AWSS, AWSSR, AWSUS, AWSH
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
HARD
Dureté
-
TTS
Sélection de la tolérance T
D
D 0.5mm Increment; D20 or more / 1mm Increment
mm
ALT7
I.D. Dimension
V
V 0.5mm Increment
mm
T
T Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
TTOL
Tolérance t
+/-0.005 mm
ALT8
O.D. C Chamfering
CC
CC Incrément de 0.5mm
mm
WCC
WCC Incrément de 0.5mm
mm
ALT9
I.D. C Chamfering
CV
CV Incrément de 0.5 mm
mm
WCV
WCV Incrément de 0.5 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés