Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MTP - Schwehla
Beschreibung
AZF32S - MTP Zahnriemenförderband AZF32, Antrieb seitlich
Stückliste
MTP Zahnriemenförderband AZF32S
A
Achsabstand
mm
Enter value for A
Achsabstand
mm
cm
inch
ft
GB
Spurbreite
32 mm
HS
Höhe Seitenführung
0 mm
AP
Antriebsposition
LM
Lage Motor
LK
Lage Klemmkasten
FGS
Fördergeschwindigkeit
m/min
FD
90 mm
MD
124 mm
ML
195 mm
SA
Spuranzahl
2
SAB
Spurabstand
mm
Enter value for SAB
Spurabstand
mm
cm
inch
ft
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models