Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
bündig - Induktivsensor
Stückliste
DW-HD-611-M18-310
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
High Temperature
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
M18 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
8 mm
C
Anschluss
Teflon, 2 m, 3-adrig
M
Einbau
Nicht bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
0...+180 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M18, nicht bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
400 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen