BÖLLHOFF 15482TXVZ4,832
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Blechschrauben
B 15482 - Bohrschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640899637/640900459/640900465.prj},{NB=15482TXVZ4,832},{ARTIKELNUMMER=15482TXVZ4,832},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/c4/03/b_15482_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-18},{DD=4,8},{DKMAX=9.3},{DKMIN=8.9},{DPMAX=4.2},{DPMIN=3.7},{BLECHDICKEBIS=4.40},{KMAX=2.80},{LMAXA=33.25},{LMINA=30.75},{LAENGEL=32},{STEIGUNGP=1.6},{BOHRBEREICHVON=1.75},{RMAX=2.0},{TMIN=1.65},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechsrund / Torx},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 15482},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Bohrspitze}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
B 15482 - Stahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 15482TXVZ4,832
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
15482TXVZ4,832
15482TXVZ4,832
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-01-18
DD
Durchmesser (d)
4,8
4,8
DKMAX
dk max.
9.3
9.3
DKMIN
dk min.
8.9
8.9
DPMAX
dp max.
4.2
4.2
DPMIN
dp min.
3.7
3.7
BLECHDICKEBIS
Blechdicke bis
4.40
4.40
KMAX
k max.
2.80
2.80
LMAXA
l max. A
33.25
33.25
LMINA
l min. A
30.75
30.75
LAENGEL
Länge (l)
32
32
STEIGUNGP
Steigung (P)
1.6
1.6
BOHRBEREICHVON
Bohrbereich von
1.75
1.75
RMAX
r max.
2.0
2.0
TMIN
t min.
1.65
1.65
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
B
KOPFFORM
Kopfform
Senkkopf
GEWINDEART
Gewindeart
ST-Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Innensechsrund / Torx
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich ISO 15482
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Bohrspitze
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청