BÖLLHOFF 51010VZ6
Böllhoff
Muttern
Setzmuttern
B 51010 - Setzmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640948252/640948258/640948264.prj},{NB=51010VZ6},{ARTIKELNUMMER=51010VZ6},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/1e/e1/b_51010_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{D1MAX=8.0},{D1MIN=7.92},{D2MAX=8.35},{D2MIN=8.24},{D3MAX=8.0},{D3MIN=7.8},{DD=M 6},{DD2=8,3},{BOHRLOCHD=8,0},{H1=0.9},{H1MAX=0.97},{H1MIN=0.85},{H2=0.4},{H2MIN=0.3},{HMAX=5.0},{HMIN=4.64},{S=10.0},{NORMBEZEICHNUNG=B},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
B 51010 - Stahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 51010VZ6
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
51010VZ6
51010VZ6
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-07-01
D1MAX
d1 max.
8.0
8.0
D1MIN
d1 min.
7.92
7.92
D2MAX
d2 max.
8.35
8.35
D2MIN
d2 min.
8.24
8.24
D3MAX
d3 max.
8.0
8.0
D3MIN
d3 min.
7.8
7.8
DD
Durchmesser (d)
M 6
M 6
DD2
Durchmesser (d2)
8,3
8,3
BOHRLOCHD
Bohrloch d
8,0
8,0
H1
h1
0.9
0.9
H1MAX
h1 max.
0.97
0.97
H1MIN
h1 min.
0.85
0.85
H2
h2
0.4
0.4
H2MIN
h2 min.
0.3
0.3
HMAX
h max.
5.0
5.0
HMIN
h min.
4.64
4.64
S
s
10.0
10.0
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
B
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청