Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
B 52030 - Steel VZD
Nomenclature
BÖLLHOFF 52030C/TXB2517
ARTIKELNUMMER
Code article
52030C/TXB2517
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
N°-e-class
23-11-01-12
AMAX
a max.
9
DA
da
4.500
DD
Diamètre (d)
M5
DD1
Diamètre (d1)
5
DD2
Diamètre (d2)
9,5
K
k
3.700
LMAXA
l max. A
17.400
LMINA
l min. A
16.600
LAENGEL
Longueur (l)
17
TMAX
t max.
1.910
TMIN
t min.
1.520
NORMBEZEICHNUNG
Désignation de la norme
B
KOPFFORM
Forme de la tête
Tête bombée
GEWINDEART
Type de filetage
Autotaraudeuse
KRAFTANGRIFF
Empreinte
Hexalobular / Torx
OBERFLAECHE
Surface
zinc-plated, thick-film passivated (VZD)
SPITZEGEWINDEENDE
Tip/Thread end
Spiral tip
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés