BÖLLHOFF 52030C/TXB2517
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Blechschrauben
B 52030 - QUICK FLOW® Dünnblechschraube
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640899637/640899643/640899649.prj},{NB=52030C/TXB2517},{ARTIKELNUMMER=52030C/TXB2517},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/36/24/b_52030_stahl_c_zdp__pv.png},{ECLASS=23-11-01-12},{AMAX=9},{DA=4.500},{DD=M5},{DD1=5},{DD2=9,5},{K=3.700},{LMAXA=17.400},{LMINA=16.600},{LAENGEL=17},{TMAX=1.910},{TMIN=1.520},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Linsenkopf},{GEWINDEART=Furchendes Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechsrund / Torx},{OBERFLAECHE=verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD)},{SPITZEGEWINDEENDE=Wendelspitze}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
B 52030 - Stahl VZD
Bill of material
BÖLLHOFF 52030C/TXB2517
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
52030C/TXB2517
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-01-12
AMAX
a max.
9
DA
da
4.500
DD
Durchmesser (d)
M5
DD1
Durchmesser (d1)
5
DD2
Durchmesser (d2)
9,5
K
k
3.700
LMAXA
l max. A
17.400
LMINA
l min. A
16.600
LAENGEL
Länge (l)
17
TMAX
t max.
1.910
TMIN
t min.
1.520
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
B
KOPFFORM
Kopfform
Linsenkopf
GEWINDEART
Gewindeart
Furchendes Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Innensechsrund / Torx
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD)
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Wendelspitze
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B 15481 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7981 C - Steel zinc-plated, hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7516 AE-H - Thread cutting screws recessed head, form AE
Fabory
13.02.2023
Modèle 212441 - Self drilling screw hexagon head with flange - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 212416 - Square pan head self tapping screw - Stainless steel A2 - D...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
BN 20095 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx...
Bossard Catalog
31.10.2023
universal screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT, WI...
SPAX
23.02.2023
BN 20191 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7500 C - Steel zinc-plated, Hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
B 15482 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 1387 - Octagon (8 Lobe) pan head self-drilling screws with flange, fully...
Bossard Catalog
02.05.2024
BN 1352 - Split spring lock washers for screws with cylindrical head (DIN 7...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 571 - Hexagon wood screws
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청