Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
B 52030 - Stahl VZD
Bill of material
BÖLLHOFF 52030C/TXB2517
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
52030C/TXB2517
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-01-12
AMAX
a max.
9
DA
da
4.500
DD
Durchmesser (d)
M5
DD1
Durchmesser (d1)
5
DD2
Durchmesser (d2)
9,5
K
k
3.700
LMAXA
l max. A
17.400
LMINA
l min. A
16.600
LAENGEL
Länge (l)
17
TMAX
t max.
1.910
TMIN
t min.
1.520
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
B
KOPFFORM
Kopfform
Linsenkopf
GEWINDEART
Gewindeart
Furchendes Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Innensechsrund / Torx
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD)
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Wendelspitze
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей