BÖLLHOFF 53001A25
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
B 53001 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640946289/640946993/640947163/640947169.prj},{NB=53001A25},{ARTIKELNUMMER=53001A25},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/b7/55/b_53001_edelstahl_a2__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=5.75},{DAMIN=5},{DD=M 5},{DWMIN=6.8},{EMIN=8.79},{HMAX=4.5},{SMAX=8},{SMIN=7.78},{NORMBEZEICHNUNG=B},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
B 53001 - Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 53001A25
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
53001A25
53001A25
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-07-01
DAMAX
da max.
5.75
5.75
DAMIN
da min.
5
5
DD
Durchmesser (d)
M 5
M 5
DWMIN
dw min.
6.8
6.8
EMIN
e min.
8.79
8.79
HMAX
h max.
4.5
4.5
SMAX
s max.
8
8
SMIN
s min.
7.78
7.78
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
B
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
A2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - Nuts
Misumi
03.06.2021
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - Lockwashers DIN 5406 for Locknuts DIN 981, Ma...
MÄDLER
26.04.2024
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - Locknuts DIN 981, Material steel, steel zinc-plat...
MÄDLER
26.04.2024
Jam Nut - Bimba Nut for Alignment Couplers
Bimba Products
17.06.2024
DIN 934 - Brass nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
Locking Nut NT G HCP - Locking Nut NT G HCP
Sikla
08.04.2024
slot nut for heavy duty profiles - slotstones
RK Rose+Krieger
25.01.2024
Trapezoidal Nut - Trapezoidal nuts, hexagonal steel nut blank SKM thread to...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Flang Nut - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
GN 505 MB - T-Nuts for aluminium extrusions, Type MB
Ganter
12.04.2024
Trapezoidal Nut - Trapezoidal nuts, flange nut backlash Adjustable SEF, thr...
Ketten Fuchs
27.06.2022
JSW-8 Fasteners & Hardware Fasteners Nuts Lock Nuts - Nut Lock Flange Spinn...
Essentra Components
23.07.2014
Reference 12506 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Zinc plated 200 HSS...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ISO 4032 - Steel 5-2 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求